BDE-3P-CC2755P10-MODULES

BDE-3P-CC2755P10-MODULES

Haga su pedido ahora

Información general

El BDE-MP2755P10 es una serie de módulos MCU inalámbricos multiprotocolo de 2.4 GHz compactos y rentables alimentados por MCU de chip único CC2755P10 de TI. Con un procesador Arm Cortex-M33 y una pila Bluetooth® 6.0 calificada, funciona como una unidad independiente sin necesidad de un MCU externo. Es compatible con Bluetooth 6.0 de baja energía, Zigbee 3.0, Thread 1.3, Matter 1.2 y protocolos patentados.

Diseñados para una integración rápida, los módulos incorporan antenas, filtros y relojes dobles integrados. Ofrecen un rendimiento de RF sólido, con una potencia de transmisión de hasta +20 dBm y una sensibilidad de −103.5 dBm (PHY codificado BLE a 125 kbps), además de funciones avanzadas de BLE 6.0, como el sondeo de canales y la medición de distancias de alta precisión. La corriente de espera ultrabaja, la compatibilidad con RTC y la retención total de 162 kB de RAM maximizan la duración de la batería de los dispositivos de ciclo de trabajo bajo. Precertificados (FCC, ISED, CE, Bluetooth SIG) con actualizaciones OAD seguras, son ideales para aplicaciones de hogares inteligentes, automatización industrial y médicas y electrónica de consumo.

Funciones
  • Certificado para Bluetooth 6.0: Compatibilidad total con las funciones Bluetooth 6.0, incluidos PHY codificados de largo alcance, PHY de 2 Mbit de alta velocidad, extensiones de publicidad y hasta 32 conexiones multifunción simultáneas.
  • Sonido de canal acelerado por hardware: Cuenta con una unidad de procesamiento de algoritmos (APU) dedicada a la ejecución del procesamiento de señales (FFT, algoritmos de superresolución como la clasificación de señales múltiples (MUSIC) y redes neuronales).
  • Motor inalámbrico multiprotocolo: Compatible con Bluetooth 6.0 de baja energía, Zigbee 3.0, Thread 1.3, Matter 1.2 y protocolos patentados.
  • Potencia y sensibilidad de RF robustas: Potencia de salida TX de hasta +20 dBm y sensibilidad del receptor de hasta −103.5 dBm en un PHY codificado BLE de 125 kbps.
  • Administración de potencia ultrabaja: Consume una corriente de espera 0.9 µA extremadamente baja con un reloj en tiempo real (RTC) activo y retención total de SRAM de 162 kB, que baja a 160 nA en un apagado completo.
  • Mucha memoria: Incluye 1 MB de memoria Flash y 162 KB de RAM. Flash adicional opcional de 32 Mbit.
  • Precertificado: Cuenta con las certificaciones de la FCC, IC, CE y Bluetooth SIG. Permite una rápida comercialización.
  • Opciones de antena flexibles: Admite antena de trazado PCB integrada, conector U.FL y pin ANT.

  • BDE-MP2755P10A32: Antena de rastreo de PCB, Flash SPI de 32 Mbit, hasta 85 ℃ en funcionamiento
  • BDE-MP2755P10U32: Conector U.FL, Flash SPI de 32 Mbit, hasta 85 ℃ en funcionamiento
  • BDE-MP2755P10N32: Pin ANT, Flash SPI de 32 Mbit, hasta 85 ℃ en funcionamiento
  • BDE-MP2755P10A0: Antena de trazado del PCB, hasta 85 ℃ en funcionamiento
  • BDE-MP2755P10U0: Conector U.FL, hasta +85 ℃ de funcionamiento
  • BDE-MP2755P10N0: ANT Pin, hasta +85 ℃ en funcionamiento
  • BDE-MP2755P10A32-IN: Antena de rastreo de PCB, Flash SPI de 32 Mbit, hasta +105 ℃ en funcionamiento
  • BDE-MP2755P10U32-IN: Conector U.FL, Flash SPI de 32 Mbit, hasta +105 ℃ en funcionamiento
  • BDE-MP2755P10N32-IN: Pin ANT, Flash SPI de 32 Mbit, hasta 85 ℃ en funcionamiento
  • BDE-MP2755P10A0-IN: Antena de trazado del PCB, hasta 85 ℃ en funcionamiento
  • BDE-MP2755P10U0-IN: Conector U.FL, hasta +105 ℃ de funcionamiento
  • BDE-MP2755P10N0-IN: ANT Pin, hasta +105 ℃ en funcionamiento

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2755P10 — MCU inalám. SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compat. EdgeAI, seg., +20 dBm y <1 µA en modo de espera
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de BDE Technology Inc.

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

BDE-MP2755P10 — Módulo BDE CC2755P10 con antena PCB (A), conector UFL (U), PIN RF (N), temperatura de trabajo de 105 ℃ (-IN)

Productos y hardware compatibles

BDE-MP2755P10 — Módulo BDE CC2755P10 con antena PCB (A), conector UFL (U), PIN RF (N), temperatura de trabajo de 105 ℃ (-IN)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con BDE Technology Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.