BOOST5545ULP

BOOST5545ULP

Haga su pedido ahora

Información general

El C5545 Booster Pack es una plataforma de desarrollo rápido, de bajo costo y formato compacto, que incluye todo el hardware y software necesarios para evaluar las familias de DSP C553x y C5545. Los DSP C553x y C5545 de ultrabaja potencia (ULP) son los DSP de 16 bits de menor costo y menor consumo de potencia en la industria. El Booster Pack cuenta con un DSP C5545 ULP a 100 MHz e incluye numerosas interfaces, como I2S, SPI, USB2 y más. Cuenta con un radio BLE CC2650 en placa para una conectividad sencilla y una interfaz con la tarjeta Launch Pad MSP432 que permite una expansión fácil. Cuenta con un microcontrolador inalámbrico CC2640 SimpleLink™ con tecnología Bluetooth® baja energía en placa, que permite una conectividad sencilla y se conecta con el kit de desarrollo LaunchPad™ con MCU MSP432™ para facilitar la expansión.

Funciones
  • C5545 ULP DSP @ 100 MHz
  • Radio y controlador de CC2650BLE
  • Cabezales Launchpad estándar MSP432 y CC3200
  • Emulador en placa
  • Pantalla OLED de 96 x 16 píxeles
  • Botones en placa, cabezales e interfaz de tarjeta SD para el arranque
  • Demostración de activación por voz lista para usar

  1. Paquete de inicio C5545
  2. USB tipo A a micro B
  3. Auriculares estéreo con micrófono
  4. Tarjeta Micro SD de 8 GB Clase 4 (precargada con archivos de demostración de audio)
  5. Guía de inicio rápido

NOTA: Launchpad no incluido

CODEC de audio
TLV320AIC3206 — Códec estéreo de muy bajo consumo con amplificador HP DirectPath™

 

Interruptores de carga
TPS22913 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ con descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOST5545ULP — C5545 Booster Pack

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0083 — Diseño de referencia de activación y procesamiento de voz con conexión en la nube a IBM Watson
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOST5545ULP — C5545 Booster Pack

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0083 — Diseño de referencia de activación y procesamiento de voz con conexión en la nube a IBM Watson
Soporte de software

SPRCAE7 — C5545 DSP BoosterPack Software Installer 01.01.00.00

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST5545ULP — Paquete de inicio C5545

SPRCAE7 — C5545 DSP BoosterPack Software Installer 01.01.00.00

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/10/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST5545ULP — Paquete de inicio C5545

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcae7 or www.ti.com/lit/xx/sprcae7/sprcae7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRCAE7. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado BOOST5545ULP EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TMS320C5545 DSP BoosterPack Software User’s Guide 4/10/2016
Guía del usuario TMS320C5545 BoosterPack Hardware User's Guide 27/09/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
CC3200-LAUNCHXL — Launchpad SimpleLink Wi-Fi CC3200

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
SPRC133 — TMS320C55x Bibliotecas de soporte de chip (CSL): estándar y de baja potencia

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos