SPRC133

SPRC133

Descargas

Información general

Las bibliotecas de compatibilidad de chips (CSL) C55x proporcionan una interfaz de programación de aplicaciones (API) utilizada para configurar y controlar los periféricos del DSP en chip para facilitar el uso, la compatibilidad entre varios dispositivos C55x y la abstracción de hardware. Las CSL acortarán el tiempo de desarrollo al proporcionar estandarización y portabilidad.

  • C55x CSL (SPRC133): Las funciones enumeradas en la sección de características están diseñadas específicamente para los DSP TMS320C55x, incluidos los modelos C5501, C5502, C5509, C5509A, C5510 y C5510A.
  • C55x CSL de baja potencia: Las funciones enumeradas en la sección de características están diseñadas específicamente para DSP TMS320C55x de baja potencia, incluidos los modelos C5504/05, C5514/15/17 y C5535/45.

Funciones

Módulo
Nombre
C55x CSL: SPRC133
Descripción de los periféricos
Módulo
Nombre
C55x CSL: CSL de baja potencia
Descripción de los periféricos
ADCConvertidor analógico a digitalRegistro de aproximación sucesivaADC SAR de 10 bits
ICACHEMemoria caché de instrucción  
DATIndependiente del dispositivo
copia o llenado de datos
DATUn módulo de copia y llenado de datos
basado en el DMA C5505
DMAAcceso directo a la memoriaDMAAcceso directo a la memoria
IRQControlador de interrupciónINTCControlador de interrupción
EMIFInterfaces de memoria externasNANDMemoria flash NAND
GPIOE/S de uso generalGPIOE/S de uso general
GPTTemporizador de uso general de 32 bitsGPTTemporizador de uso general de 32 bits
HPIInterfaz de puerto del servidor  
I2CPeriféricos I2CI2CPeriféricos I2C
MMCControlador multimediaMMC/SDControlador MMC/SD
  ATAIFInterfaz ATAFS al controlador MMC/SD
McBSPCon búfer multicanal
Puerto en serie
I2SPeriféricos I2S
USBBus en serie universalUSBControlador de núcleo USB
  USB MSCControlador de clase de almacenamiento masivo USB
  USB ACControlador de clase de audio USB
PLLGeneración de reloj
(Bucle de bloqueo de fase)
PLLGeneración de reloj
(Bucle de bloqueo de fase)
POTENCIADesconectar  
RTCReloj en tiempo realRTCReloj en tiempo real
TEMPORIZADORTemporizadorGPTTemporizador de uso general de 32 bits
UARTAsincrónico universal
Transmisor receptor
UARTAsincrónico universal
Transmisor receptor
WDTIMTemporizador de vigilanciaWDTTemporizador de vigilancia
  MEMHabilite o deshabilite el modo de retención
de memoria para SARAM y DARAM
  LCDCControlador de LCD
  SDIOConductor SDIO para el controlador MMC/SD
SPI SPIInterfaz de puerto en serie
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Controlador o biblioteca

C55XCSL-LOWPOWER — TMS320C55x Chip Support Library for C5504/05, C5514/15/17 and C5535/45 devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C5504 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 150 MHz con USB TMS320C5505 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 150 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5517 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 200 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz TMS320C5533 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz con USB TMS320C5534 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz, con interfaz LCD TMS320C5535 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 100 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC
Opciones de descarga

C55XCSL-LOWPOWER — TMS320C55x Chip Support Library for C5504/05, C5514/15/17 and C5535/45 devices

close
Última versión
Versión: 03.08.01.00
Fecha de publicación: 18/11/2019
Productos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C5504 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 150 MHz con USB TMS320C5505 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 150 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5517 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 200 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz TMS320C5533 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz con USB TMS320C5534 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz, con interfaz LCD TMS320C5535 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 100 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC

Información de la versión

The C55x Chip Support Libraries (CSL) provide an application programming interface (API) used for configuring and controlling

the DSP on-chip peripherals for ease of use, compatibility between various C55x devices and hardware abstraction. CSL will

shorten development time by providing standardization and portability.

C55x CSL - Low Power: The functions listed in the features section are specifically designed for TMS320C55x Low Power DSPs

including C5504, C5505, C5514, C5515, C5535, C5545 and C5517 devices.

Controlador o biblioteca

C55XCSL-SPRC133 — Download TMS320C5500 Chip Support Library

Productos y hardware compatibles
Opciones de descarga

C55XCSL-SPRC133 — Download TMS320C5500 Chip Support Library

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/01/2005

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc133 or www.ti.com/lit/xx/sprc133/sprc133.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC133. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TMS320C55x Chip Support Library API Reference Guide (Rev. J) 15/09/2004

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos