BOOSTXL-IOLINKM-8

BOOSTXL-IOLINKM-8

Haga su pedido ahora

Información general

Este BoosterPack™se diseñó para funcionar con el kit LP-AM243 TI LaunchPad™ con el microcontrolador Sitara™ AM243x. En conjunto, este diseño implementa un dispositivo maestro IO-Link de 8 puertos con temporización rápida y determinista y configuración independiente de ciclos y velocidad de bits. Este diseño se puede utilizar para construir una puerta de enlace IO remota para conectarse a OPC UA, Profinet, EtherCAT o Ethernet IP. La unidad de tiempo real programable (PRU) para los controladores de bastidores basados en procesadores Sitara™ proporciona una forma flexible de controlar la temporización y la sincronización.

Funciones
  • Ocho puertos IO-Link con entradas digitales
  • Compatible con las velocidades de transmisión IO-Link COM1, COM2 y COM3 y un tiempo de ciclo de 400 μm
  • Capacidad de 500 mA de corriente por puerto con protección contra sobrecorriente y limitación en todos los puertos
  • El controlador de bastidor PRU permite una sincronización flexible
  • Este BoosterPack contiene todos los circuitos analógicos necesarios para crear un dispositivo maestro IO-Link de 8 puertos cuando se combina con el LaunchPad LP-AM243 que contiene el procesador y el controlador de bastidor.
Amplificadores de propósito general
TLV9001 — Amplificador operacional de 1.8 V a 5.5 V, entrada y salida de carril a carril de 1 MHz y canal únic

 

Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)
SN65HVS883 — Serializador de entrada digital de 34 V y 8 canales

 

Convertidores de CC/CC
LMR36503 — Convertidor buck síncrono ultrapequeño de 3 V a 65 V, 0,3 A con IQ de 6 μA

 

E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
TCA6424A — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de traducción de 24 bits con registros de interrupción,

 

Interruptores de lado alto
TPS274160 — Interruptor de lado alto industrial de 36 V, 160 mΩ, 1.35 A, 4 canales con límite de corriente aj

 

IO-Link y E/S digitales
TIOL112 — Transceptor de dispositivo IO-Link con baja tensión residual y protección contra sobretensiones inte

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM2431 — MCU basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad hasta 800 MHz AM2432 — MCU de doble núcleo basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta AM2434 — MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOSTXL-IOLINKM-8

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010234 — Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-IOLINKM-8

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010234 — Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Application brief Industrial Ethernet to IO-Link Gateway for Controlling Edge Devices PDF | HTML 1/09/2023
Certificado BOOSTXL-IOLINKM-8_INT157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14/04/2023
Certificado BOOSTXL-IOLINKM-8 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11/04/2023
Guía del usuario BOOSTXL-IOLINKM-8-Quick_Start_Guide 1/11/2022
Guía del usuario BOOSTXL-IOLINKM-8 EVM User's Guide 13/10/2022

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LP-AM243 — Kit de desarrollo LaunchPad™ de propósito general AM243x para MCU basadas en Arm® LP-AM261 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm®

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos