El BP-CC1402P-8-FE y el BP-CC1402P-9-FE son un prototipo de módulos de evaluación y están disponibles en cantidades limitadas.
BP-CC1402P
Módulo del complemento CC1402P BoosterPack™
BP-CC1402P
Información general
El BP-CC1402P agiliza el desarrollo del transceptor FSK de uso general CC1402P. El BoosterPack™ CC1402P puede utilizarse junto con un LaunchPad™ como plataforma principal para el desarrollo de software o conectarse directamente a un depurador XDS para su uso con SmartRF™ Studio 8 en pruebas de RF. Un controlador host TRX forma parte del complemento Simplelink™ TRX y puede adaptarse a otros MCU.
Funciones
- Módems separados y filtros IF dobles: SUN OFDM, O-QPSK y FSK
- Los módems dobles permiten capacidades de recepción doble
- Módem configurable por software y transceptor de radio en campo actualizable a través de un cargador de arranque en serie seguro (SSBL)
- Incluye IEEE e ID únicos patentados de TI
- Potencia TX calibrada en fábrica y medición RSSI
- Modo Sniff y capacidades de sincronización doble de palabras
Transceptores Sub-1 GHz
Solicite y comience el desarrollo
Placa de evaluación
BP-CC1402P-8-FE — Módulo enchufable BoosterPack™ CC1402P (863 MHz a 870 MHz)
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com
BP-CC1402P-8-FE — Módulo enchufable BoosterPack™ CC1402P (863 MHz a 870 MHz)
Placa de evaluación
BP-CC1402P-9-FE — Módulo enchufable BoosterPack™ CC1402P (902 MHz a 928 MHz)
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com
BP-CC1402P-9-FE — Módulo enchufable BoosterPack™ CC1402P (902 MHz a 928 MHz)
Documentación técnica
=
Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | CC1402P BoosterPack™ Plug-in Module (Rev. A) | PDF | HTML | 18/09/2026 |
Recursos de diseño
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.