BQ24125EVM-003

BQ24125EVM-003

Haga su pedido ahora

Información general

The BQ24125 EVM helps you evaluate the performance of a charge managementsolution for portable applications using the BQ24120x product family. A complete, designed, and tested charger is presented. The charger can deliver up to 2 A of continuous output current and is programmed from the factory to deliver 1.33 A of charging current. Follow the instructions in this user‘s guide thatpertain to the specific BQ2412x EVM to be evaluated (one-, two- or three-cell). See the BQSWITCHER data sheet (SLUS688) prior to evaluation for detailed information on the BQSWITCHER devices.

CI para cargador de batería
BQ24125 — Cargador de batería reductor síncrono de 1-3 celdas y 2 A independiente con rendimiento EMI mejorado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24125EVM-003 — BQ24125 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24125EVM-003 — BQ24125 Evaluation Module
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
Certificado BQ24125EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BQ24133EVM-715-15V — Módulo de evaluación para cargador de batería de polímero de litio e iones de litio de modo conmutad BQ24133EVM-715-5V — Módulo de evaluación para cargador de batería de polímero de litio e iones de litio de modo conmutad BQ24172EVM-706-15V — Módulo de evaluación para cargador de batería de polímero de litio e iones de litio de modo conmutad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos