BQ24168EVM-721

BQ24168EVM-721

Haga su pedido ahora

Información general

The bq24160/161/163/168 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact,flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24160/161/163/168 integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input-currentsensing, high-accuracy current and voltage regulation, charge termination and power path management into a small WCSP package

Funciones
  • 153-mm × 153-mm × 1.2-mm footprint for entire solution
  • Input power connectors for both USB input and ac adapter
  • Programmable battery voltage, charge current, input current, and status via I2C™ interface
  • IN operating range of 4.2 V – 10 V (bq24160/161/163) or 4.2 V – 6 V (bq24168)
  • USB operating range of 4.2 V – 6 V
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
CI para cargador de batería
BQ24168 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 2,5 A con entrada doble, ruta de alimentación y 6,5V O
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24168EVM-721 — Bq24168EVM-721 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24168EVM-721 — Bq24168EVM-721 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLUC267 — bq2416xEVM software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ24160EVM-721 — Cargador de batería de iones de litio de modo conmutado de una celda y entrada doble de 2,5 A con mó BQ24160EVM-742 — Cargador de batería de iones de litio de modo conmutado de una celda y entrada doble de 2,5 A con mó BQ24161EVM-721 — Módulo de evaluación de Bq24161EVM-721 BQ24168EVM-721 — Módulo de evaluación de Bq24168EVM-721

SLUC267 — bq2416xEVM software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 12/12/2011
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ24160EVM-721 — Cargador de batería de iones de litio de modo conmutado de una celda y entrada doble de 2,5 A con mó BQ24160EVM-742 — Cargador de batería de iones de litio de modo conmutado de una celda y entrada doble de 2,5 A con mó BQ24161EVM-721 — Módulo de evaluación de Bq24161EVM-721 BQ24168EVM-721 — Módulo de evaluación de Bq24168EVM-721

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc267 or www.ti.com/lit/xx/sluc267/sluc267.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC267. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLUC308.ZIP (278 KB)
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
* EVM User's guide WCSP-Packaged bq24160/161/163/168 Evaluation Module (Rev. A) 12/01/2012
Certificado BQ24168EVM-721 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
TI-CHARGER-GUI — Software GUI para su uso con USB2ANY y módulos de evaluación de carga de la batería

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos