BQ25350EVM

Información general

The BQ25350 evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the BQ25350 integrated circuit, a buck-boost single-cell battery charger with an input range of 2.5V to 5.5V and NVDC power path management. The BQ25350EVM has a maximum input of 5.5V and a maximum charge current of 3A.

Funciones
  • Narrow VDC (NVDC) power path management for powering the systems and charging the battery
  • Supports I2C communication for systems configuration and status reporting
  • Test points for key signals available for testing purposes
  • Jumpers for easy configuration
  • Connections for EV2400 or USB2ANY
CI para cargador de batería
BQ25350 — Cargador buckboost 1S 3A controlado por I2C con gestión de la ruta de potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25350EVM

Productos y hardware compatibles

BQ25350EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

BQ25350EVM-DOC-CERT — BQ25350EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ25350EVM — BQ25350 evaluation module

BQ25350EVM-DOC-CERT — BQ25350EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.1
Fecha de publicación: 6/11/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ25350EVM — BQ25350 evaluation module

Información de la versión

BQ25350EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide BQ25350 Evaluation Module PDF | HTML 10/11/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY
Adaptador de interfaz
EV2400 — Módulo de evaluación de placa de interfaz de PC basada en USB para indicador de combustible (gas) de EV2500 — Adaptador de interfaz EV2500

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos