BQ79800EVM-093

BQ79800EVM-093

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BMS093-003 está diseñado para la evaluación del dispositivo BQ79800-Q1. Este EVM se puede utilizar para evaluar los diversos protocolos de comunicación integrados, incluidos los protocolos de interfaz serie de periféricos (SPI) de cadena simple, SPI de doble cadena, interfaz vertical de cadena aislada (VIF), I2C y SPI-HUB (controlador SPI o CSPI).

Funciones
  • Compatibilidad con apilamiento de VIF típica y multicaída
  • Compatibilidad con arquitectura de anillo
  • Compatibilidad con protocolos PSPI e I2C
Monitores y equilibradores de batería
BQ79800-Q1 — Puente de comunicación SPI doble de uso automotriz con activación automática de host
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

‌La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ79800EVM-093

Productos y hardware compatibles

BQ79800EVM-093

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

BQ79800EVM-093-DOC-CERT — Declaración de conformidad de la UE del BQ79800EVM-093

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ79800EVM-093 — Módulo de evaluación BQ79800-Q1

BQ79800EVM-093-DOC-CERT — Declaración de conformidad de la UE del BQ79800EVM-093

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 21/09/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ79800EVM-093 — Módulo de evaluación BQ79800-Q1

Información de la versión

  • BQ79800EVM-093 EU Declaration of Conformity

Novedades

  • BQ79800EVM-093 EU Declaration of Conformity
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos