C55X-AUDIOFRAMEWORK

C55X-AUDIOFRAMEWORK

Descargas

Información general

The TMS320C55x™ Connected Audio Framework provides a software framework which allows the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths. The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to perform functions such as change volume, play, and stop audio.
Funciones
For USB Audio Class Features, please see: C5000 Connected Audio Framework Wiki
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Software de aplicación y estructura

C55X-USBAUDIO — C55x USB Audio Class Framework

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C5504 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 150 MHz con USB TMS320C5505 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 150 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 120 MHz con USB TMS320C5515 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 120 MHz, USB, interfaz LDC, FFT HWA, SAR ADC
Opciones de descarga

C55X-USBAUDIO — C55x USB Audio Class Framework

close
Última versión
Versión: 02.00.02.04
Fecha de publicación: 14/05/2013
Productos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C5504 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 150 MHz con USB TMS320C5505 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 150 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 120 MHz con USB TMS320C5515 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 120 MHz, USB, interfaz LDC, FFT HWA, SAR ADC

Información de la versión

This is aBetarelease of TMS320C55x Connected Audio Framework. It provides a software framework which allows

the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework

can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths.

The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to

perform functions such as change volume, play, and stop audio.

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos