Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C55X-USBAUDIO

C55x USB Audio Class Framework

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 02.00.02.04
Fecha de publicación: 14/05/2013
Productos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C5504 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 150 MHz con USB TMS320C5505 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 150 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 120 MHz con USB TMS320C5515 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 120 MHz, USB, interfaz LDC, FFT HWA, SAR ADC

Información de la versión

This is aBetarelease of TMS320C55x Connected Audio Framework. It provides a software framework which allows

the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework

can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths.

The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to

perform functions such as change volume, play, and stop audio.