CC2538-CC2592EM-RD

CC2538-CC2592EM-RD

Archivos de diseño

Información general

The CC2538-CC2592EM reference design demonstrates the use of the CC2592 PA/LNA front end together with the CC2538 IEEE 802.15.4 System-on-Chip. The CC2592 RF front end includes PA, LNA, switches, balun, and RF matching, and will increase output power and improve receiver sensitivity on a 2.4 GHz low-power RF solution.

The CC2538+CC2592 combo provides a powerful solution for IEEE 802.15.4 and/or ZigBee™ applications requiring long range (higher output power) and improved sensitivity. The CC2538-CC2592EM reference design is the recommended starting point for integrating these two devices in your hardware solution. Please follow the reference design carefully to get optimum performance.

Funciones
  • FCC/IC/CE compliant
  • PCB antenna
  • 4 layer PCB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SWRC286.ZIP (1549 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2538 — MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2592 — Extensor de rango de 2,4 GHz con potencia de salida de hasta +22 dBm

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria

CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 Evaluation Module Kit

The CC2538-CC2592EM reference design demonstrates the use of the CC2592 PA/LNA front end together with the CC2538 IEEE 802.15.4 System-on-Chip. The CC2592 RF front end includes PA, LNA, switches, balun, and RF matching, and will increase output power and improve receiver sensitivity on a 2.4 GHz (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2538-CC2592EM-RD — Diseño de referencia de CC2538-CC2592EM CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 Evaluation Module Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2538-CC2592EM-RD — Diseño de referencia de CC2538-CC2592EM CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente
Tarjeta secundaria

CC2538EMK — CC2538 Evaluation Module Kit

The CC2538-CC2592EM reference design demonstrates the use of the CC2592 PA/LNA front end together with the CC2538 IEEE 802.15.4 System-on-Chip. The CC2592 RF front end includes PA, LNA, switches, balun, and RF matching, and will increase output power and improve receiver sensitivity on a 2.4 GHz (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2538-CC2592EM-RD — Diseño de referencia de CC2538-CC2592EM CC2538EM-RD — Diseño de referencia de CC2538EM CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2538EMK — CC2538 Evaluation Module Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2538-CC2592EM-RD — Diseño de referencia de CC2538-CC2592EM CC2538EM-RD — Diseño de referencia de CC2538EM CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 27/02/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos