CC2538EM-RD

CC2538EM-RD

Archivos de diseño

Información general

This 2.4 GHz RF Layout Reference Design demonstrates good decoupling and layout techniques for a low power RF device operating in the license free 2.4 GHz frequency band.

Funciones
  • Recommended PCB layout for optimum performance
  • PCB stackup
  • RF decoupling
  • PCB antenna and SMA connector
  • Discrete balun design
  • Component types and values
  • Component manufacturers

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR188.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SWRR113.ZIP (747 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR187.PDF (36 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS769 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, 10 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2538 — MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria

CC2538EMK — CC2538 Evaluation Module Kit

This 2.4 GHz RF Layout Reference Design demonstrates good decoupling and layout techniques for a low power RF device operating in the license free 2.4 GHz frequency band.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2538-CC2592EM-RD — Diseño de referencia de CC2538-CC2592EM CC2538EM-RD — Diseño de referencia de CC2538EM CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2538EMK — CC2538 Evaluation Module Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2538-CC2592EM-RD — Diseño de referencia de CC2538-CC2592EM CC2538EM-RD — Diseño de referencia de CC2538EM CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos