CC2541KEYFOB-RD

CC2541KEYFOB-RD

Archivos de diseño

Información general

The Bluetooth Smart Keyfob is a small-form factor, coin-cell powered mobile accessory with buttons, buzzer, LEDs and accelerometer, demonstrating the use of several of the BLE GATT service profiles, like the  proximity and battery service profiles.

Funciones
  • Bluetooth Smart keyfob
  • Runs on CR2032 coin cell battery
  • PCB antenna
  • Two-colored LED
  • Buzzer
  • Accelerometer
  • Two buttons
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR192.PDF (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR191.PDF (186 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

SWRR114.ZIP (1040 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de conectividad inalámbrica automotriz

CC2541-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink Bluetooth® de baja energía apto para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62730 — Convertidor reductor con modo de derivación para aplicaciones inalámbricas de potencia ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

CC2541DK-MINI — CC2541 Mini Development Kit

The Bluetooth Smart Keyfob is a small-form factor, coin-cell powered mobile accessory with buttons, buzzer, LEDs and accelerometer, demonstrating the use of several of the BLE GATT service profiles, like the  proximity and battery service profiles.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2541KEYFOB-RD — Diseño de referencia de llavero CC2541 CC2543-BROADCASTER-RD — Diseño de referencia de la emisora TI con tecnología iBeacon CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2541DK-MINI — CC2541 Mini Development Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2541KEYFOB-RD — Diseño de referencia de llavero CC2541 CC2543-BROADCASTER-RD — Diseño de referencia de la emisora TI con tecnología iBeacon CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos