CC2745R10-CS-EVM

CC2745R10-CS-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación de sondeo de canales (CS) se diseñó para proporcionar a los clientes un diseño de referencia de dispositivo inalámbrico que se puede utilizar para el desarrollo de hardware y software de sondeo de canales.

Funciones
  • Cada MCU inalámbrico CC2745R10-Q1 es capaz de una potencia de salida de hasta +10dBm
  • Antena de PCB de 2-2.4 GHz con conector U.FL para antenas externas y mediciones conducidas
  • Conectores Arm® Cortex® de 10 pines
  • Transceptores CAN FD TCAN3404DRQ1
  • LDO TPS7B82-Q1
  • LED de estado 2
  • Interfaces SPI y UART
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2755P10 — MCU inalám. SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compat. EdgeAI, seg., +20 dBm y <1 µA en modo de espera CC2755P20 — MCU multiprotocolo de 2.4 GHz con HSM en chip, Edge AI, 2 MB de flash, +20 dBm y <1 µA en espera CC2755R10 — MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm< CC2755R7 — MCU inalámbrica con Bluetooth, Zigbee y Thread, con NPU para IA en el borde, HSM, 864 kB de memor

 

Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2744R7-Q1 — MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 864 KB, HSM y APU para automoción CC2745R10-Q1 — MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 1 MB, HSM, APU y CAN-FD para automoción CC2745R7-Q1 — MCU inalámbrico automotriz Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 864 kB, HSM, APU y CAN-FD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CC2745R10-CS-EVM — Módulo de evaluación de sondeo de canal CC2745R10

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2745R10-CS-EVM — Módulo de evaluación de sondeo de canal CC2745R10

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

CC2745R10-CS-EVM-DOC-CERT — CC2745R10-CS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CC2745R10-CS-EVM — Módulo de evaluación de sondeo de canal CC2745R10

CC2745R10-CS-EVM-DOC-CERT — CC2745R10-CS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 24/06/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CC2745R10-CS-EVM — Módulo de evaluación de sondeo de canal CC2745R10

Información de la versión

CC2745R10-CS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide CC2745R10-CS-EVM User's Guide PDF | HTML 22/06/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos