CIRCUIT060012

CIRCUIT060012

Información general

El filtro de paso bajo (filtro LP) de realimentación múltiple (MFB) es un filtro activo de segundo orden. La Vref proporciona una compensación de CC para adaptarse a aplicaciones de alimentación simple. Este filtro de paso bajo (LP) invierte la señal (Ganancia = –1 V/V) para las frecuencias en la banda de paso. Un filtro MFB es preferible cuando la ganancia es alta o cuando el factor Q es grande (por ejemplo, 3 o superior).
Funciones
  • Alimentación simple de 5 V.
  • Entrada: +/-2.45 V
  • Salida: 50 mV a 4.95 V
  • Frecuencia de corte: 10 kHz
  • Ganancia: -1 V/V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design Single-supply, 2nd-order, multiple feedback low-pass filter circuit PDF | HTML 28/06/2021
Libro electrónico Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24/09/2024
Nota sobre la aplicación Active Low-Pass Filter Design (Rev. D) PDF | HTML 2/02/2023
Nota sobre la aplicación Compensation Methodology for Error in MFB Low-Pass Filter, Caused by Limited GBW 4/08/2017
Nota sobre la aplicación Design Methodology for MFB Filters in ADC Interface Applications 23/02/2005
Nota sobre la aplicación More Filter Design on a Budget 6/12/2001

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos