CIRCUIT060024

CIRCUIT060024

Información general

Este diseño recibe dos señales, Vi1 y Vi2, y emite su diferencia (resta). Las señales de entrada normalmente provienen de fuentes de baja impedancia porque la impedancia de entrada de este circuito está determinada por la red resistente. Los amplificadores diferenciales se utilizan normalmente para amplificar señales de entrada diferenciales y rechazar tensiones de modo común. Una tensión de modo común es la tensión común a ambas entradas. La eficacia de la capacidad de un amplificador diferencial para rechazar una señal de modo común se conoce como relación de rechazo en modo común (CMRR). La relación de rechazo en modo común (CMRR) de un amplificador diferencial está dominada por la tolerancia de las resistencias.
Funciones
  • Entrada: ±1.25 V
  • Salida: ±2.5 V
  • Relación de rechazo en modo común (CMRR) (mín.): 50 dB
  • Alimentación:
    • Vcc = 2.75 V
    • Vee = –2.75 V
    • Vref = 0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21/10/2020
Circuit design Difference amplifier (subtractor) circuit (Rev. A) PDF | HTML 31/01/2019
Nota sobre la aplicación Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 19/09/2016

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos