CIRCUIT060025

CIRCUIT060025

Información general

Este diseño amplifica la diferencia entre Vi1 e Vi2 y emite una señal de extremo único a la vez que rechaza la tensión de modo común. El funcionamiento lineal de un amplificador de instrumentación depende del funcionamiento lineal de su componente principal: los amplificadores operacionales. Un amplificador operacional funciona de manera lineal cuando las señales de entrada y salida se encuentran dentro de los rangos de modo común de entrada y oscilación de salida del dispositivo, respectivamente. Las tensiones de suministro utilizadas para alimentar los amplificadores operacionales definen estos rangos.
Funciones
  • Entrada:
    • V mín. = ±1 V
    • V máx. = ±2 V
  • Salida: ±10 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = –15 V
    • Vref = 0 V
  • Vcm: ±10 V
  • Rango de ganancia: 5 V/V a 10 V/V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Analog Design Journal VCM vs. VOUT plots for instrumentation amplifiers with two op amps 30/10/2015
Circuit design Two op amp instrumentation amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 26/09/2024
Analog Design Journal Measuring the linear operating region of instrumentation amplifiers 24/10/2016
Analog Design Journal Linear operating region of two-op-amp instrumentation amplifiers with gain stage 21/07/2016

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos