CIRCUIT060027

CIRCUIT060027

Información general

El circuito integrador emite la señal integral de entrada a través de un rango de frecuencia en función de la constante de tiempo del circuito y el ancho de banda del amplificador. La señal de entrada se aplica a la entrada inversa, por lo que la salida se invierte en relación con la polaridad de la señal de entrada. El circuito integrador de ideal se saturará en los carriles de suministro en función de la polaridad de la tensión de compensación de entrada y requiere la adición de una resistencia de retroalimentación, R2, para proporcionar un punto de funcionamiento de CC estable. La resistencia de retroalimentación limita el rango de frecuencias más bajo sobre el cual se realiza la función de integración.

Este circuito se utiliza comúnmente como parte de un bucle servo/de retroalimentación más grande que proporciona la ruta de retroalimentación de CC, eliminando así el requisito de una resistencia de retroalimentación.

Funciones
  • Entrada
    • f_min = 100 Hz
    • f_0dB = 1 kHz
    • f_max = 100 kHz
  • Salida = ±2.45 V
  • Alimentación = ±2.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Integrator circuit (Rev. B) PDF | HTML 26/09/2024
Nota sobre la aplicación AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21/10/2020
Más documentación Linear Integrated Circuits and its Applications 15/02/2017
Nota sobre la aplicación Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 19/09/2016

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD191 — Diseño de referencia de amplificador de instrumentación con rechazo de CC

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos