CIRCUIT060031

CIRCUIT060031

Información general

Esta solución de detección de corriente de suministro único de lado bajo puede medir con precisión corrientes de carga de 10 μA a 10 mA. Se implementó una red de conmutación de ganancia única pero sencilla para medir con precisión el rango de corriente de carga de tres etapas.
Funciones
  • Entrada: 10 μA a 10 mA
  • Salida: 100 mV a 4.9 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design 3-decade, load-current sensing circuit (Rev. A) PDF | HTML 1/02/2019

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD104 — Solución de detección de corriente de 10 uA a 10 mA, lado bajo y alimentación simple

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos