CIRCUIT060032

CIRCUIT060032

Información general

Este libro de consulta tiene por objeto demostrar un método de diseño de una solución de detección de corriente precisa para sistemas con altas tensiones de modo común. El aspecto principal de este diseño utiliza un circuito unidireccional para supervisar un sistema con Vcm = 400 V flotando los suministros del dispositivo a través de un diodo Zener desde el bus de suministro (Vcm). Este libro de consulta se basa en el diseño de referencia de detección de corriente de 12 V a 400 V CC de alta tensión TIDA-00332.
Funciones
  • Entrada: De -40 A a 40 A
  • Salida: de 100 mV a 4.9 V
  • Alimentación: Vs = 5 V, GND = 0 V, Vref = 2.5 V
  • Tensiones de separadores y abrazaderas: Vwm = 36 V, Vc = 80 V
  • Nivel de transitorios eléctricos rápidos (EFT): Vpp = 2 kV 8/20 µs
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design High-voltage, high-side floating current sensing circuit using current output, c (Rev. A) PDF | HTML 26/09/2024
Libro electrónico An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12/04/2022
Nota sobre la aplicación Extending the Common-Mode Voltage Range of Current-Output Current Shunt Monitors (Rev. A) PDF | HTML 21/03/2022
Application brief Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 7/12/2021
Guía de selección Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20/09/2021

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00332 — Diseño de referencia de detección de corriente de 12 V a 400 VCC de alta tensión

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos