TIDA-00332

TIDA-00332

Archivos de diseño

Información general

This Verified Design shows a circuit to measure currents with a common mode of up to 400V using an INA138. This is achieved by creating a simple floating power supply and biasing the INA138 directly from the high voltage source. The 400V in this design is an example. With different components even higher common mode voltages can be achieved. This circuit is tested and includes gerber files, test results and a detailed description of functionality.

Funciones
  • Very high common mode voltage range (12V to 400V)
  • 36V CMRR
  • Small solution size (only 4 additional components)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU833.PDF (284 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDA4.PDF (48 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC952.ZIP (1151 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDA3.PDF (148 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA138 — Amplificador de detección de corriente de ganancia variable de 2.7 a 36 V y 800 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA138-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente de ganancia variable de 2.7 V a 36 V y 800 kHz
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
* Guía de diseño High Voltage 12-V to 400-V DC Current Sense Reference Design 9/03/2015
Artículo técnico How to get started with current sense amplifiers – part 3 PDF | HTML 9/07/2015

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de diseño
CIRCUIT060032 — Circuito de detección de corriente flotante de alta tensión y lado alto que utiliza salida de corrie

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos