CIRCUIT060040

CIRCUIT060040

Información general

Este amplificador de transimpedancia con una configuración de retroalimentación de red T convierte una corriente de entrada en una tensión de salida. La ganancia de corriente a tensión se basa en la resistencia equivalente de la red T, que es mayor que cualquiera de las resistencias utilizadas en el circuito. Por lo tanto, el circuito de configuración de realimentación de la red T permite una ganancia muy alta sin el uso de resistencias grandes en la realimentación o una segunda etapa de ganancia, lo que reduce el ruido, los problemas de estabilidad y los errores en el sistema.
Funciones
  • Entrada: li = 0 A a 100 nA
  • Salida: Vo = 0 V a 3.2 V
  • BW: f = 10 kHz
  • Alimentación:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vee = 0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design Transimpedance amplifier with T-network circuit PDF | HTML 12/03/2021
Application brief Simplify Transimpedance Applications with High-bandwidth, Precision JFET Op Amps 21/05/2019
Nota sobre la aplicación Nano-Power Transimpedance Amplifier for Current Output Sensors 7/03/2018
Nota sobre la aplicación Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) 16/05/2017
Guía del usuario 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 16/09/2014

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD176 — Diseño de referencia de amplificador de fotodiodos de alimentación única y 1 MHz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos