CIRCUIT060043

CIRCUIT060043

Información general

Este circuito proporciona una corriente precisa de bajo nivel, IL, a una carga, RL. El diseño funciona con una única fuente de alimentación de 5 V y utiliza un amplificador operacional de precisión y baja derivación y un amplificador de instrumentación. Modificaciones simples pueden cambiar el rango y la exactitud del convertidor de tensión a corriente (V-I).
Funciones
  • Entrada: 0.49 V a 4.9 V
  • Salida: De 1 µA a 10 µA
  • Alimentación:
    • V CC = 5 V/li>
    • Vee = 0 V
  • Resistencia de carga: 0 Ω a 390 Ω
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Low-level voltage-to-current converter circuit (Rev. A) PDF | HTML 10/10/2024
Nota sobre la aplicación How to Design a Simple Constant Current/Constant Voltage Buck Converter 26/06/2018

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD107 — Diseño de referencia de convertidor V-I de bajo nivel con entrada de 0 V a 5 V y salida de 0 uA a 5 

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos