CIRCUIT060049

CIRCUIT060049

Información general

Este circuito amplifica una señal de CA y desplaza la señal de salida para que esté centrada en la mitad de la tensión de la fuente de alimentación. Observe que la señal de entrada tiene una compensación de CC cero, por lo que oscila por encima y por debajo del suelo. El beneficio clave de este circuito es que acepta señales que oscilan por debajo del suelo, incluso aunque el amplificador no tenga una fuente de alimentación negativa.
Funciones
  • Entrada: Vi = -240 mV a 240 mV
  • Salida: Vo = 0.1 V a 4.9 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 5 V
  • Frecuencia de corte inferior: 16 Hz
  • Frecuencia de corte superior: ≥1 MHz
  • Ganancia de CA: 10 V/V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21/10/2020
Circuit design AC coupled (HPF) non-inverting amplifier circuit (Rev. A) 2/08/2017
Nota sobre la aplicación Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 21/04/2010
Analog Design Journal A new filter topology for analog high-pass filters 6/08/2008

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD185 — Diseño de referencia de amplificador inversor y no inversor con acoplamiento CA y alimentación simpl

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos