CIRCUIT060061

CIRCUIT060061

Información general

Este circuito convierte una entrada de extremo único de 0.1 V a 2.4 V en una salida diferencial de ±2.3 V en una única alimentación de 2.7 V. Los rangos de entrada y salida se pueden escalar según sea necesario siempre que se cumplan los límites de oscilación de salida y el rango de modo común de entrada del amplificador operacional.
Funciones
  • Entrada: Vi = 0.1 V a 2.4 V
  • Salida: Vo = -2.3 V a 2.3 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 2.7 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Single-ended input to differential output circuit (Rev. B) PDF | HTML 15/10/2024
Circuit design Single-ended to differential using a two op-amp circuit (Rev. A) PDF | HTML 20/09/2024
Circuit design Circuit for differential output from a single-ended precision DAC (Rev. A) PDF | HTML 19/09/2024
Guía de diseño High-Performance Single-Ended to Differential Active IF for High-Speed ADCs 20/08/2014

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD131 — Diseño de referencia de circuito de conversión de entrada de un solo extremo a salida diferencial

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos