CIRCUIT060066

CIRCUIT060066

Información general

Este amplificador inversor de alimentación doble a alimentación única convierte una señal de ±10 V en una señal de 0 V a 5 V para usar con un ADC. Los niveles pueden ajustarse fácilmente mediante las ecuaciones dadas. El búfer puede reemplazarse con otras configuraciones de ±15 V para incluir la señal de entrada deseada, siempre que la salida de la primera etapa sea de baja impedancia.
Funciones
  • Entrada: Vi = -10 V a 10 V
  • Salida: Vo = 0.2 V a 4.8 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = –15 V
    • VDD = 5 V
    • Vref = 4.096 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Inverting dual-supply to single-supply amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 10/10/2024

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD148 — Traducción de nivel: Amplificador de alimentación doble a simple de ±15 V a 5 V

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos