CIRCUIT060073

CIRCUIT060073

Información general

Los comparadores se utilizan para comparar dos niveles de señal diferentes y crear una salida basada en la entrada con la tensión de entrada más alta. El ruido o la variación de la señal en el umbral de comparación harán que la salida del comparador tenga varias transiciones de salida. La histéresis establece tensiones de umbral superior e inferior para eliminar las varias transiciones causadas por el ruido.
Funciones
  • Entrada:
    • Vi = 0 V a 5 V
  • Salida:
    • Vo = 0 V a 5 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V, Vee = 0 V, Vref = 5 V
    • V_L (umbral inferior) = 2.3 V
    • V_H (umbral superior) = 2.7 V
    • V_H - V_L = 0.4 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Comparator with and without hysteresis circuit (Rev. B) PDF | HTML 15/10/2024

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD144 — Diseño de referencia de comparador con histéresis

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos