CIRCUIT060084

CIRCUIT060084

Información general

Este circuito utiliza dos comparadores en paralelo para determinar si una señal está entre dos tensiones de referencia. Si la señal está dentro de la ventana, la salida es alta. Si el nivel de la señal está fuera de la ventana, la salida es baja. Para este diseño, las tensiones de referencia se generan a partir de un suministro único con divisores de tensión.
Funciones
  • Entrada: Vi = 0 V a 5 V
  • Salida: Vo = 0 V a 36 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2.5 V
  • V_L (umbral inferior) = 1.66 V
  • V_H (umbral superior) = 3.33 V
  • Relación umbral superior e inferior = 2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Window comparator circuit (Rev. A) PDF | HTML 6/02/2019

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD178 — Diseño de referencia de comparador de ventana

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos