CIRCUIT060088

CIRCUIT060088

Información general

Este circuito utiliza un amplificador operacional en una configuración de amplificador de transimpedancia para convertir la corriente de salida de un micrófono de cápsula electret en una tensión de salida. La tensión de modo común de este circuito es constante y se ajusta al suministro medio, lo que elimina cualquier distorsión cruzada de la etapa de entrada.
Funciones
  • Presión de entrada (máx.) = 1000 dB SPL(2Pa)
  • Tensión de salida (máx.) = 1.228 VRMS
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • Desviación de la respuesta de frecuencia a 20 Hz dB = –0.5 dB
  • Desviación de la respuesta de frecuencia a 20 kHz dB = –0.1 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design TIA microphone amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 26/09/2024
Guía del usuario Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 2/02/2015

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD181 — Diseño de referencia de preamplificador de micrófono Electret de alimentación única

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos