CIRCUIT060094

CIRCUIT060094

Información general

Algunos microcontroladores (MCU) MSP430™ contienen elementos de cadena de señal integrados configurables como amplificadores operacionales, DAC y etapas de ganancia programables. Estos elementos conforman un periférico llamado combo analógico inteligente (SAC). Para obtener información sobre los diferentes tipos de SAC y cómo aprovechar sus capacidades de cadena de señal analógica configurables, visite la capacitación sobre el combo analógico inteligente de MCU MSP430. Para comenzar con su diseño, descargue los archivos de diseño del circuito amplificador de puente de medidor de tensión. Una galga extensométrica o medidor de tensión es un sensor cuya resistencia varía con la fuerza aplicada. El cambio en la resistencia es directamente proporcional a la cantidad de tensión que experimenta el sensor debido a la fuerza aplicada. Este circuito de detección de presión utiliza una galga extensométrica colocada en una configuración de puente para medir la variación de resistencia. Este diseño aprovecha los cuatro bloques de amplificador operacional (SACS) integrados en MSP430FR2355. Dos periféricos SAC_L3 están configurados en modo de uso general para amplificar una señal diferencial creada por el cambio en la resistencia de un galga extensométrica, mientras que los otros dos están configurados en modo DAC para suministrar la tensión de referencia (Vref) y la tensión de excitación (Vex). Al variar R10, se crea una pequeña tensión diferencial en la salida del puente Wheatstone, que se alimenta a las dos entradas del amplificador de instrumentación del amplificador operacional SAC. La linealidad del amplificador de instrumentación se basa en los rangos de modo común de entrada y oscilación de salida del amplificador operacional MSP430 SAC, que se pueden encontrar en la tabla de especificaciones al final de este documento. La salida del amplificador operacional de segunda etapa se puede muestrear directamente mediante el ADC integrado o supervisar mediante el comparador integrado para su posterior procesamiento dentro del MCU.
Funciones
  • Diferencia de entrada Vi (Vi1 - Vi2): V = –2.22 mV a 2.27 mV
  • Salida: Vo = 0.1 V a 3.2 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 1.65 V
  • Variación de la resistencia de la galga extensométrica = 115 Ω a 125 Ω
  • Vcm = 1.34 V
  • Ganancia = 690 V/V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Strain gauge bridge amplifier circuit with MSP430 smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 8/10/2024

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos