CRLNK-3P-AM62A-EDGEAI-CAM

CRLNK-3P-AM62A-EDGEAI-CAM

Haga su pedido ahora

Información general

The Edge AI Camera uses the Critical Link® MitySOM™ AM62A module, which features the TI AM62Ax application processor. The board set provides a complete pipeline for AI camera applications. Users can collect camera data, process the data, and display it over HDMI or send it over Ethernet. The board set can be powered using POE or USB Type-C. The Edge AI Camera helps engineers deploy vision-based AI applications at the edge. It is cost-effective and supports long-term production.

Funciones
  • MIPI Camera
  • Power Over Ethernet (POE)
  • Ethernet
  • HDMI
  • USB-C
SoC de redes industriales y multimedia
AM62A3 — 1 TOPS vision SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, de baja potencia, videovigilancia, automatizaci AM62A7 — 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Critical Link LLC

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AM62A-EDGEAI-CAM — MitySOM-AM62A Edge AI camera

Productos y hardware compatibles

AM62A-EDGEAI-CAM — MitySOM-AM62A Edge AI camera

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Critical Link LLC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.