D3-3P-D3RCM

D3-3P-D3RCM

Desde: D3 Embedded
Haga su pedido ahora

Información general

Las cámaras FPD-Link™ III 1.3 MP D3RCM son módulos de cámara robustos con el sensor de imagen OmniVision® OV10640 o el sensor de imagen SONY® IMX390. Son compatibles con los procesadores de video de radar (RVP) de D3 Embedded con base en nuestros procesadores, diseñados para aplicaciones de rendimiento crítico industriales y automotrices. Tienen características térmicas superiores y pueden soportar condiciones ambientales adversas. 
El hardware compatible incluye las familias TDA2X y TDA3X.

Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1843 — Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR1843AOP — Sensor de radar industrial de un único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra la antena en el encapsula IWR6843 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP — Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el IWRL6432 — Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único

 

Serializadores-deserializadores FPD-Link
DS90UB953-Q1 — Serializador FPD-Link III MIPI® CSI-2 de 2 MP para radar y cámaras de 2 MP/60 fps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de D3 Embedded

Solicite y comience el desarrollo

Third-party accessory

D3RCM-IMX390-953 — Módulo de cámara robusto DesignCore® D3RCM-IMX390-953

Productos y hardware compatibles

D3RCM-IMX390-953 — Módulo de cámara robusto DesignCore® D3RCM-IMX390-953

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Third-party accessory

D3RCM-OV10640-913 — Módulo de cámara robusto DesignCore® D3RCM-OV10640-913

Productos y hardware compatibles

D3RCM-OV10640-913 — Módulo de cámara robusto DesignCore® D3RCM-OV10640-913

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Third-party accessory

D3RCM-OV10640-953 — Módulo de cámara robusto DesignCore® D3RCM-OV10640-913

Productos y hardware compatibles

D3RCM-OV10640-953 — Módulo de cámara robusto DesignCore® D3RCM-OV10640-913

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con D3 Embedded.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.