D3-3P-RVP-TDA2X

D3-3P-RVP-TDA2X

Desde: D3 Embedded
Haga su pedido ahora

Información general

La RVP-TDA2x es una plataforma multicámara para sistemas ADAS de alta gama. Incluye dos procesadores de aplicaciones ARM A15, hasta cuatro coprocesadores Vision Acceleration Pac (EVE) y un codificador H.264 acelerado por hardware. El kit de desarrollo admite ocho entradas de cámara, pero se puede personalizar según sea necesario. La compra del kit incluye la distribución de software y la concesión de licencias de un solo uso.

Funciones
  • Procesador SoC TDA2x (predeterminado)
  • Procesador DRA74x "Jacinto 6" (opción) entradas de video FPD-Link™ III (8)
  • Salidas de visualización de video HDMI y FPD-Link™ III
  • Conectividad Ethernet, de bus de red de área de controlador (CAN), USB3.0 y serial
  • Embalajes compactos y robustos para pruebas en vehículos
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWRL1432 — Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único

 

Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TDA2E — Procesadores SoC con aceleración de gráficos y video para aplicaciones ADAS (paquete de 23 mm) TDA2EG-17 — Procesadores SoC con aceleración de gráficos y video para aplicaciones ADAS (paquete de 17 mm) TDA2HG — Procesador SoC con aceleración de gráficos, video y visión para aplicaciones ADAS TDA2HV — Procesador SoC con aceleración de video y visión para aplicaciones ADAS TDA2LF — Procesador SoC para aplicaciones ADAS TDA2SG — Procesador SoC con aceleración de gráficos, visión y video con todas las funciones para aplicaciones TDA2SX — Procesador SoC con aceleración de gráficos, visión y video con todas las funciones para aplicaciones
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de D3 Embedded

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

RVP-TDA2x — Kit de desarrollo D3 Embedded DesignCore® RVP-TDA2x

Productos y hardware compatibles

RVP-TDA2x — Kit de desarrollo D3 Embedded DesignCore® RVP-TDA2x

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con D3 Embedded.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.