D3-3P-RVP-TDA4VX

D3-3P-RVP-TDA4VX

Desde: D3 Embedded
Haga su pedido ahora

Información general

El RVP-TDA4Vx es una plataforma multicámara que permite la adquisición sincrónica de ocho flujos de captura SerDes FPD-Link™ III, FPD-Link™ IV o GMSL2™ de 2MP con procesamiento y análisis en tiempo real. La salida de video del puerto de pantalla cuenta con tecnología MST y admite hasta 4 pantallas en serie. El sistema es compatible con hardware en arquitecturas de bucle a través de un periférico CSI2-TX y interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe). La compra del kit incluye la distribución de software y la concesión de licencias de un solo uso. Las aplicaciones incluyen valet park automatizado (AVP), aprendizaje profundo y análisis, identificación y seguimiento de objetos, prevención de colisiones, notificación al conductor, pantalla multicámara, sustitución de espejos, etc. supervisión del conductor y de la cabina, e infoentretenimiento y telemática.

Funciones
  • Procesador SoC TDA4VM de Texas Instruments
  • Procesador de señal de imagen (ISP) interno capaz de procesar flujos de 8 cámaras de 2 MP
  • Soporte de interfaz para puertos ethernet dobles, USB 3.1/C y 6 puertos de bus CAN-FD (2 con opciones de activación)
  • DisplayPort con opciones de visualización MST o FPDLink™ III
  • Múltiples opciones de almacenamiento, como almacenamiento flash universal (UFS), unidad de estado sólido (SSD) de interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe), interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe) externa y USB
  • Compatible con entrada de sensor de hasta 8 cámaras de alta velocidad, 6 unidades de RADAR a través de CANFD o Ethernet, unidades ultrasónicas a través de puerto en serie y unidades LIDAR a través de Ethernet o USB
  • El puerto CSI2-TX permite el soporte de desarrollo de hardware en bucle (HIL) para la verificación de algoritmos
  • Embalajes compactos y robustos para pruebas en vehículos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TDA4VM-Q1 — SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis

 

SoC de redes industriales y multimedia
TDA4VM — SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de D3 Embedded

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

RVP-TDA4Vx — Kit de desarrollo de D3 DesignCore® RVP-TDA4Vx

Productos y hardware compatibles

RVP-TDA4Vx — Kit de desarrollo de D3 DesignCore® RVP-TDA4Vx

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con D3 Embedded.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.