DAC128S085EVM

DAC128S085EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The DAC128S085EVM is a demonstration kit for the DAC128S085, a 12-bit, 8-channel, 8.5µs settling time, Serial Interface digital-to-analog converter. The EVM allows users to evaluate the operation and performance of the DAC128S085 data converter. The EVM features a small size layout that directly connects onto the MSP430F5529 LaunchPad board. 

Note: The DAC128S085EVM can be used to evaluate the following devices: DAC088S085, DAC108S085

Funciones
  • Evaluates DAC128S085, a 12-bit, 8-channel, 8.5µs settling time, Serial Interface digital-to-analog converter
  • User friendly GUI interface
  • LaunchPad booster pack
  • Power by USB
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC088S085 — Convertidor digital a analógico octal Micro Power de 8 bits con salidas rail-to-rail DAC108S085 — Convertidor digital a analógico octal Micro Power de 10 bits con salidas rail-to-rail DAC128S085 — Convertidor digital a analógico octal Micro Power de 12 bits con salidas rail-to-rail
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC128S085EVM — 12-bit 8 Channel Digital to Analog Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC128S085EVM — 12-bit 8 Channel Digital to Analog Converter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo de software (SDK)

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
F29H859TU-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f
MCU de potencia digital en tiempo real
F29H850DM — MCU C2000™ 64 bits, doble núcleo C29 a 200 MHz, compatible con requisitos de seguridad func., 2 M F29H850TU — MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02014 — Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
Placa de evaluación
BOOSTXL-LMG2100-MD — Módulo de evaluación boost LMG2100 BP-AMC0106-LMG-MD — Módulo de evaluación BP-AMC0106-LMG-MD DAC128S085EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico 12 bits y 8 canales
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-3PHGANINV — Inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase de motor en lí

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices

close
Versión: 1.00.00.00
Fecha de publicación: 3/07/2025
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
F29H859TU-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f
MCU de potencia digital en tiempo real
F29H850DM — MCU C2000™ 64 bits, doble núcleo C29 a 200 MHz, compatible con requisitos de seguridad func., 2 M F29H850TU — MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02014 — Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
Placa de evaluación
BOOSTXL-LMG2100-MD — Módulo de evaluación boost LMG2100 BP-AMC0106-LMG-MD — Módulo de evaluación BP-AMC0106-LMG-MD DAC128S085EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico 12 bits y 8 canales
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-3PHGANINV — Inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase de motor en lí

Documentación

START HERE - A guide to getting started with the F29x Motor Control SDK and its components. Descriptions of the reference designs, libraries, and release notes can be found here.

Download Code Composer Studio IDE (v20.2.0 or later)

Información de la versión

F29x MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize F29x based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.

Novedades

  • TIDM-02014: Traction Inverter reference design for F29H85x
  • 800V, 300kW SiC-based traction inverter system
  • Real-time, variable gate drive strength enable improved system efficiency
  • Isolated gate drivers, bias supply modules, and highly integrated voltage sensing devices for direct connection to high-voltage significantly reduces PCB area
  • Servo_Drive_QEP: Servo drive with incremental encoder for PMSM FOC evaluation for F29H85x
  • Support for BOOSTXL-LMG2100-MD, BOOSTXL-AMC0106-LMG-MD (E1), and BOOSTXL-3PHGANINV
Soporte de software

SNOC019 — DAC12xSxxx EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC121S101EVM — Módulo de evaluación DAC de interfaz serie DAC121S101 de 12 bits, 1 canal, tiempo de estabilización DAC124S085EVM — DAC de cuatro canales de micropotencia de 12 bits y DAC124S085 con módulo de evaluación de salida ra DAC128S085EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico 12 bits y 8 canales

SNOC019 — DAC12xSxxx EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 8/04/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC121S101EVM — Módulo de evaluación DAC de interfaz serie DAC121S101 de 12 bits, 1 canal, tiempo de estabilización DAC124S085EVM — DAC de cuatro canales de micropotencia de 12 bits y DAC124S085 con módulo de evaluación de salida ra DAC128S085EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico 12 bits y 8 canales

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc019 or www.ti.com/lit/xx/snoc019b/snoc019b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC019. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DAC128S085EVM Booster Pack User's Guide 23/06/2014
Certificado DAC128S085EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos