BP-AMC0106-LMG-MD

BP-AMC0106-LMG-MD

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BP-AMC0106-LMG-MD es un inversor avanzado basado en nitruro de galio (GaN) que ofrece detección de corriente de fase aislada basada en derivación de precisión con AMC0106M05 moduladores sigma-delta. Esta tecnología habilita un control preciso de los accionamientos de alta precisión, incluidos los servoaccionamientos. El módulo EVM cuenta con una interfaz compatible con TI BoosterPack™, que permite una conexión directa con un kit de desarrollo LaunchPad™ con microcontrolador (MCU) C2000™ para evaluar su rendimiento de manera sencilla. Este EVM es el sucesor del EVM TIDA-010936 y BOOSTXL-LMG2100-MD.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 12 V a 60 V con protección contra polaridad inversa
  • Etapa de potencia de GaN de medio puente de 100 V y 2.6 mΩ LMG2100R026
  • La etapa de potencia GaN de medio puente simplifica el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) y reduce la inductancia parásita para optimizar el rendimiento de conmutación
  • El GaN de TI reduce el tamaño en >50 % en comparación con el diseño de semiconductores de óxido metálico (MOS)
  • Detección de corriente de fase en línea, de alta precisión y aislamiento funcional, con una resistencia de derivación de 1 mΩ
  • Capaz de funcionar hasta 24 A_RMS (LMG2100R026) sin disipador de calor
  • Interfaz compatible con TI BoosterPack con E/S de 3.3 V para una evaluación de rendimiento sencilla con el kit de desarrollo C2000 MCU LaunchPad
ADC aislados
AMC0106M05 — Modulador delta-sigma con entrada de ±50mV y aislamiento funcional para detección de corriente AMC0106M25 — Modulador delta-sigma con entrada de ±250mV y aislamiento funcional para detección de corriente

 

Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG2100R026 — Etapa de potencia de nitruro de galio (GaN) de medio puente de 100 V y 2.6 mΩ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BP-AMC0106-LMG-MD — Motor basado en GaN 48 V con AMC0106

Productos y hardware compatibles

BP-AMC0106-LMG-MD — Motor basado en GaN 48 V con AMC0106

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo de software (SDK)

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
F29H859TU-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f
MCU de potencia digital en tiempo real
F29H850DM — MCU C2000™ 64 bits, doble núcleo C29 a 200 MHz, compatible con requisitos de seguridad func., 2 M F29H850TU — MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02014 — Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
Placa de evaluación
BOOSTXL-LMG2100-MD — Módulo de evaluación boost LMG2100 BP-AMC0106-LMG-MD — Módulo de evaluación BP-AMC0106-LMG-MD DAC128S085EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico 12 bits y 8 canales
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-3PHGANINV — Inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase de motor en lí

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices

close
Versión: 1.00.00.00
Fecha de publicación: 3/07/2025
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
F29H859TU-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f
MCU de potencia digital en tiempo real
F29H850DM — MCU C2000™ 64 bits, doble núcleo C29 a 200 MHz, compatible con requisitos de seguridad func., 2 M F29H850TU — MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02014 — Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
Placa de evaluación
BOOSTXL-LMG2100-MD — Módulo de evaluación boost LMG2100 BP-AMC0106-LMG-MD — Módulo de evaluación BP-AMC0106-LMG-MD DAC128S085EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico 12 bits y 8 canales
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-3PHGANINV — Inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase de motor en lí

Documentación

START HERE - A guide to getting started with the F29x Motor Control SDK and its components. Descriptions of the reference designs, libraries, and release notes can be found here.

Download Code Composer Studio IDE (v20.2.0 or later)

Información de la versión

F29x MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize F29x based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.

Novedades

  • TIDM-02014: Traction Inverter reference design for F29H85x
  • 800V, 300kW SiC-based traction inverter system
  • Real-time, variable gate drive strength enable improved system efficiency
  • Isolated gate drivers, bias supply modules, and highly integrated voltage sensing devices for direct connection to high-voltage significantly reduces PCB area
  • Servo_Drive_QEP: Servo drive with incremental encoder for PMSM FOC evaluation for F29H85x
  • Support for BOOSTXL-LMG2100-MD, BOOSTXL-AMC0106-LMG-MD (E1), and BOOSTXL-3PHGANINV
Software de aplicación y estructura

AM2612-SERVO-ETHERCAT-APPSW — AM2612 example application for Serve Drive + EtherCAT

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010979 — Control de motor articulado para robot de 48 V y 1 kW con diseño de ref. de comunicación industrial
Placa de evaluación
BP-AMC0106-LMG-MD — Módulo de evaluación BP-AMC0106-LMG-MD LP-AM261 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm®
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
* EVM User's guide BP-AMC0106-LMG-MD Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21/07/2025
Certificado BP-AMC0106-LMG-MD EU Declaration of Conformity (DoC) 30/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos