DAC3161EVM

Información general

The DAC3161EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' single-channel 12-bit 500 MSPS DAC3161 digital-to-analog converter (DAC). The EVM provides a flexible environment to test the DAC3161 under a variety of clock, and input conditions. For ease of use as a complete IF transmit solution, the DAC3161EVM includes the CDCE62005 clock generator/jitter cleaner for clocking the DAC3161.


The EVM can be used along with TSW1400 to perform a wide range of test procedures. The TSW1400 generates the test patterns which are fed to the DAC3161 through a 1.00 GSPS LVDS port. The DAC3161EVM clock chip can be used to synchronize the TSW1400 board to DAC3161EVM. The TSW1406EVM provides a low-cost solution for quick EVM testing with up to 64k sample pattern depth.

Funciones
  • Comprehensive test capability for the DAC3161 for IF outputs
  • Direct connection to TSW1400 signal generator
  • Includes CDCE62005 for clock generation or jitter cleaning
  • Software support with a full featured GUI for easy testing
  • Direct HSMC connection to Altera FPGA development kits
  • FMC-DAC-Adapter card to connect to a standard FMC interconnect header, a typical input on the latest Xilinx FPGA EVMs
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC3161 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 12 bits y 500 MSPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Buy the evaluation board - DAC3161EVM
  2. Buy (if needed) the FPGA pattern generator card - TSW1400EVM
  3. Read the evaluation board user's guide
  4. Make sure you have or buy the necessary power supplies for both boards
  5. Download and install GUI for the evaluation board
  6. Download and install HSDCPro software for the TSW1400EVM pattern generator card

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC3161EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC3161 de 12 bits y 500 MSPS

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC3161EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC3161 de 12 bits y 500 MSPS

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC543 — DAC31x1_31x4EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC3154EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC3154 de dos canales, 10 bits y 500 MSPS DAC3161EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC3161 de 12 bits y 500 MSPS DAC3171EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC3171 de 14 bits y 500 MSPS

SLAC543 — DAC31x1_31x4EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 5/07/2022
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC3154EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC3154 de dos canales, 10 bits y 500 MSPS DAC3161EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC3161 de 12 bits y 500 MSPS DAC3171EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC3171 de 14 bits y 500 MSPS

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac543 or www.ti.com/lit/xx/slac543b/slac543b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC543. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DAC31x1EVM User Guide 31/07/2013
Certificado DAC3161EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DAC31X1EVM Design Package - Board rev A 29/01/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos