DAC3283EVM

Información general

The DAC3283EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' dual-channel 16-bit 800 MSPS DAC3283 digital-to-analog converter (DAC) with 8-byte wide DDR LVDS data input, integrated 2x/4x interpolation filters and exceptional linearity at high IFs. The EVM provides a flexible environment to test the DAC3283 under a variety of clock, and input conditions. For ease of use as a complete RF transmit solution the DAC3283EVM includes the CDCE62005 clock generator/jitter cleaner for clocking the DAC3283 as well as a TRF3704, a 50MHz to 6GHz quadrature modulator, for upconverting I/Q outputs from the DAC to real signals at RF.

The EVM can be used along with TSW1400EVM to perform a wide range of test procedures. The TSW1400EVM generates the test patterns which are fed to the DAC3283 through a 1.25 GSPS LVDS port. The DAC3283EVM clock chip can be used to synchronize the TSW1400EVM board to DAC3283EVM.

Funciones
  • Comprehensive test capability for the DAC3283 for IF and RF outputs
  • Direct connection to TSW1400EVM signal generator
  • Includes CDCE62005 for clock generation or jitter cleaning
  • Includes TRF3704 for complete transmitter evaluation
  • Software support with a full featured GUI for easy testing
  • FMC-DAC-Adapter card to connect to a standard FMC interconnect header, a typical input on the latest Xilinx FPGA EVMs
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC3283 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-4x de interpolación

 

Generadores de señal de reloj
CDCE62005 — Generador/limpiador de fluctuación de reloj de 5/10 salidas con dos VCO integrados

 

Moduladores IQ
TRF370417 — Modulador de cuadratura de 50 MHz a 6.0 GHz, tensión de modo común de 1.7 V TRF372017 — Modulador de cuadratura de 300 MHz a 4.8 GHz con PLL/VCO de ancho de banda integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC3283EVM — Módulo de evaluación DAC3283 digital a analógico de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-4x con interpolación

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC3283EVM — Módulo de evaluación DAC3283 digital a analógico de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-4x con interpolación

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DAC3283EVM-SW — DAC3283EVM Software Download

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC3283 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-4x de interpolación
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC3283EVM — Módulo de evaluación DAC3283 digital a analógico de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-4x con interp

DAC3283EVM-SW — DAC3283EVM Software Download

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/04/2010
Productos
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC3283 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-4x de interpolación
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC3283EVM — Módulo de evaluación DAC3283 digital a analógico de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-4x con interp

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac104 or www.ti.com/lit/xx/sbac104/sbac104.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC104. Please update any bookmarks accordingly.
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC752 — DAC328xEVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC3283EVM — Módulo de evaluación DAC3283 digital a analógico de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-4x con interp

SLAC752 — DAC328xEVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/08/2017
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC3283EVM — Módulo de evaluación DAC3283 digital a analógico de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-4x con interp

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac752 or www.ti.com/lit/xx/slac752/slac752.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC752. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DAC3283 EVM User's Guide for EVM Rev. E (Rev. C) 7/11/2010
Certificado DAC3283EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Soporte de software
DAC3283EVM-SW — Software DAC3283EVM

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos