DAC38RF80EVM

DAC38RF80EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DAC38RF80EVM es la placa de circuito para evaluar los convertidores digital a analógico (DAC) DAC38RF80/84/90. El EVM se puede utilizar para evaluar el rendimiento del DAC hasta una velocidad de muestreo de 9 GSPS. Está diseñado para funcionar con la tarjeta generadora de patrones basada en FPGA TSW14J56EVM (Rev B y superior). El conector FMC disponible en el EVM también permite la interfaz del DAC con placas de desarrollo FPGA de proveedores externos. También está disponible una interfaz de software fácil de usar para controlar el DAC y el chip de reloj LMK04828 integrado a través de SPI.

Funciones
  • Permite evaluar de DAC38RF80/84/90 hasta una velocidad de muestreo de 9 GSPS
  • Admite una velocidad de señalización SerDes de hasta 12.5 Gbps a través de FMC
  • Dos PLL en chip con ruido de fase superior para simplificar la generación del reloj del sistema. También admite el modo de reloj externo
  • Salida con acoplamiento AC y transformador de impedancia 2:1 para conversión de equilibrado a no equilibrado.
  • Interfaz de software fácil de usar y herramientas de generación de patrones de datos


Adaptador de corriente
Cable USB

Controladores de intercambio en caliente
TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

 

Convertidores de CC/CC
LM27761 — Inversor regulado de bajo ruido con LDO integrado TPS62085 — Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2 TPS62095 — Convertidor reductor síncrono de 4 A con control DCS

 

DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC38RF80 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF84 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL, 14 bits, 9 GSPS, 6 y 9 GHz, 6x-24x con interpolación DAC38RF90 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 12x-24x de interpolación,

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación TPS74401 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 3 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta TPS7A8101 — Regulador de tensión de caída baja ajustable, de 1 A, alto PSRR, con habilitación TPS7A85 — Reg. de tensión de caída ultrabaja de 4 A, VIN baja y bajo ruido, c/ buena potencia y alta precisión TPS7A85A — Reg. tensión caída ultrabaja 4 A, tensión ent. baja 1.1 V, bajo ruido alta exactitud, buena potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC38RF80EVM — Módulo de evaluación DAC PLL DAC38RF80 de doble canal, 14 bits, 9-GSPS, 6x-24x de interpolación, 6 y 9 GHz

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01240 — Diseño de referencia del transmisor de radar de banda S de muestreo de RF
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC38RF80EVM — Módulo de evaluación DAC PLL DAC38RF80 de doble canal, 14 bits, 9-GSPS, 6x-24x de interpolación, 6 y 9 GHz

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01240 — Diseño de referencia del transmisor de radar de banda S de muestreo de RF
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC38RF80 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF82 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 1x-24x de interpolación, DAC38RF83 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF85 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL, 14 bits, 9 GSPS, 6 y 9 GHz, 6x-24x con interpolación DAC38RF86 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF87 — Convertidor digital a analógico PLL de doble canal, 14 bits, 6,2 GSPS, 6x-24x de interpolación, 6 GH DAC38RF89 — Convertidor digital a analógico PLL de doble canal, 14 bits, 8,4 GSPS, 5 y 7,5 GHz, 1x-24x con inter
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01215 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación para optimizar el ruido de fase en DAC de muestreo TIDA-01240 — Diseño de referencia del transmisor de radar de banda S de muestreo de RF
Placa de evaluación
DAC38RF80EVM — Módulo de evaluación DAC PLL DAC38RF80 de doble canal, 14 bits, 9-GSPS, 6x-24x de interpolación, 6 y DAC38RF82EVM — Módulo de evaluación DAC PLL DAC38RF82 de doble canal, 14 bits, 9-GSPS, 1x-24x de interpolación, 6 y

SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 4/08/2020
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC38RF80 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF82 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 1x-24x de interpolación, DAC38RF83 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF85 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL, 14 bits, 9 GSPS, 6 y 9 GHz, 6x-24x con interpolación DAC38RF86 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación, DAC38RF87 — Convertidor digital a analógico PLL de doble canal, 14 bits, 6,2 GSPS, 6x-24x de interpolación, 6 GH DAC38RF89 — Convertidor digital a analógico PLL de doble canal, 14 bits, 8,4 GSPS, 5 y 7,5 GHz, 1x-24x con inter
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01215 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación para optimizar el ruido de fase en DAC de muestreo TIDA-01240 — Diseño de referencia del transmisor de radar de banda S de muestreo de RF
Placa de evaluación
DAC38RF80EVM — Módulo de evaluación DAC PLL DAC38RF80 de doble canal, 14 bits, 9-GSPS, 6x-24x de interpolación, 6 y DAC38RF82EVM — Módulo de evaluación DAC PLL DAC38RF82 de doble canal, 14 bits, 9-GSPS, 1x-24x de interpolación, 6 y

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac722 or www.ti.com/lit/xx/slac722d/slac722d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC722. Please update any bookmarks accordingly.
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DAC38RF8xEVM User's Guide (Rev. A) 24/03/2017
Certificado DAC38RF80EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación RF Sampling DAC with 800 MHz of IBW LTE 28/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos