DAC53701EVM

DAC53701EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DAC53701 está diseñado para evaluar el rendimiento de las versiones comercial y automotriz de los productos DAC43701 y DAC53701, que son convertidores digital-analógico (DAC) inteligentes con salida de tensión con búfer.

La última revisión añade un controlador integrado que permite al EVM conectarse directamente a una computadora a través de USB para su uso con la interfaz gráfica de usuario.

Como alternativa, el DAC53701EVM se puede conectar al BOOSTXL-DAC-PORT con dos conectores de 16 pines para interactuar con un kit de desarrollo LaunchPad™ de TI.

Funciones
  • Alimentación USB; no necesita fuente de alimentación externa
  • Incluye el hardware y el software necesarios para realizar cómodamente pruebas de diagnóstico, así como una evaluación precisa del rendimiento del DAC
  • Puntos de prueba y cabezales para facilitar el acceso a las salidas
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC43701 — DAC inteligente, 8 bits, 1 canal, con salida de tensión, Hi-Z, EEPROM, generador, comparador y GPIO DAC43701-Q1 — DAC inteligente automotriz 8 bits, 1 canal, VOUT, Alto-Z, EEPROM, gen. forma onda, comparador y GPIO DAC53701 — DAC inteligente, 10 bits, 1 canal, con salida de tensión, Hi-Z, EEPROM, generador, comparador y GPIO DAC53701-Q1 — DAC inteligente 10 bits, 1 canal, con VOUT, Hi-Z, EEPROM, gen. forma de onda, comparador y GPIO auto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC53701EVM — DAC53701 evaluation module for 10-bit single-channel voltage-output smart DAC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC53701EVM — DAC53701 evaluation module for 10-bit single-channel voltage-output smart DAC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DAC53701EVM-GUI — DAC53701EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC43401 — DAC inteligente, salida de tensión 8 bits, 1 canal con Alto-Z, EEPROM, gen. de formas de onda y comp DAC43401-Q1 — DAC inteligente de VOUT automotriz de 8 bits y 1 canal con Hi-Z, EEPROM, generador de formas de onda DAC43701 — DAC inteligente, 8 bits, 1 canal, con salida de tensión, Hi-Z, EEPROM, generador, comparador y GPIO DAC43701-Q1 — DAC inteligente automotriz 8 bits, 1 canal, VOUT, Alto-Z, EEPROM, gen. forma onda, comparador y GPIO DAC53401 — DAC inteligente, salida de tensión 10 bits, 1 canal con Alto-Z, EEPROM, gen. de formas de onda y com DAC53401-Q1 — DAC inteligente de VOUT automotriz de 10 bits y 1 canal con Hi-Z, EEPROM, generador de formas de ond DAC53701 — DAC inteligente, 10 bits, 1 canal, con salida de tensión, Hi-Z, EEPROM, generador, comparador y GPIO DAC53701-Q1 — DAC inteligente 10 bits, 1 canal, con VOUT, Hi-Z, EEPROM, gen. forma de onda, comparador y GPIO auto
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC53701EVM — Módulo de evaluación DAC53701 para convertidor de señal digital a analógica (DAC) inteligente de

DAC53701EVM-GUI — DAC53701EVM GUI

close
Versión: 1.2
Fecha de publicación: 2/02/2026

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC43401 — DAC inteligente, salida de tensión 8 bits, 1 canal con Alto-Z, EEPROM, gen. de formas de onda y comp DAC43401-Q1 — DAC inteligente de VOUT automotriz de 8 bits y 1 canal con Hi-Z, EEPROM, generador de formas de onda DAC43701 — DAC inteligente, 8 bits, 1 canal, con salida de tensión, Hi-Z, EEPROM, generador, comparador y GPIO DAC43701-Q1 — DAC inteligente automotriz 8 bits, 1 canal, VOUT, Alto-Z, EEPROM, gen. forma onda, comparador y GPIO DAC53401 — DAC inteligente, salida de tensión 10 bits, 1 canal con Alto-Z, EEPROM, gen. de formas de onda y com DAC53401-Q1 — DAC inteligente de VOUT automotriz de 10 bits y 1 canal con Hi-Z, EEPROM, generador de formas de ond DAC53701 — DAC inteligente, 10 bits, 1 canal, con salida de tensión, Hi-Z, EEPROM, generador, comparador y GPIO DAC53701-Q1 — DAC inteligente 10 bits, 1 canal, con VOUT, Hi-Z, EEPROM, gen. forma de onda, comparador y GPIO auto
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC53701EVM — Módulo de evaluación DAC53701 para convertidor de señal digital a analógica (DAC) inteligente de

Información de la versión

Updated release of DAC53701EVM GUI software

Novedades

  • Updated I2C address to 0x48
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
* EVM User's guide DAC53701EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 13/10/2022
Certificado DAC53701EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 6/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos