Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DAC53701EVM-GUI

DAC53701EVM GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.2
Fecha de publicación: 2/02/2026

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC43401 — DAC inteligente, salida de tensión 8 bits, 1 canal con Alto-Z, EEPROM, gen. de formas de onda y comp DAC43401-Q1 — DAC inteligente de VOUT automotriz de 8 bits y 1 canal con Hi-Z, EEPROM, generador de formas de onda DAC43701 — DAC inteligente, 8 bits, 1 canal, con salida de tensión, Hi-Z, EEPROM, generador, comparador y GPIO DAC43701-Q1 — DAC inteligente automotriz 8 bits, 1 canal, VOUT, Alto-Z, EEPROM, gen. forma onda, comparador y GPIO DAC53401 — DAC inteligente, salida de tensión 10 bits, 1 canal con Alto-Z, EEPROM, gen. de formas de onda y com DAC53401-Q1 — DAC inteligente de VOUT automotriz de 10 bits y 1 canal con Hi-Z, EEPROM, generador de formas de ond DAC53701 — DAC inteligente, 10 bits, 1 canal, con salida de tensión, Hi-Z, EEPROM, generador, comparador y GPIO DAC53701-Q1 — DAC inteligente 10 bits, 1 canal, con VOUT, Hi-Z, EEPROM, gen. forma de onda, comparador y GPIO auto
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC53701EVM — Módulo de evaluación DAC53701 para convertidor de señal digital a analógica (DAC) inteligente de

Información de la versión

Updated release of DAC53701EVM GUI software

Novedades

  • Updated I2C address to 0x48