DAC5688EVM

Información general

The DAC5688EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' dual-channel 16-bit 800 MSPS digital-to-analog converter (DAC) with wideband LVDS data input, integrated 2x/4x/8x interpolation filters, on-board clock multiplier and PLL, 32-bit NCO and internal voltage reference. The EVM provides a flexible environment to test the DAC5688 under a variety of clock, and input conditions.

It can be used along with TSW3100 to perform a wide range of test procedures. The TSW3100 generates the test patterns which are fed to the DAC5688 through dual CMOS ports capable of 250 MSPS each. The DAC5688EVM has a programmable clock chip which can be used to synchronize the TSW3100 board to DAC5688.

Funciones
  • Comprehensive test capability for DAC5688
  • Direct connection to TSW3100 signal generator EVM
  • Has a programmable Low Jitter Clock Synthesizer capable of working with a VCXO or an external clock source
  • Clock synchronization with TSW3100 for signal integrity
  • Software support with a fully featured GUI for easy testing
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC5687 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 500 MSPS, 1x-8x de interpolación DAC5688 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-8x de interpolación DAC5689 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-8x de interpolación

 

Generadores de señal de reloj
CDCE72010 — Sincronizador de reloj de baja fluctuación y limpiador de fluctuación de 10 salidas

 

Limpiadores de fluctuación de reloj
CDCM7005 — Sincronizador de reloj de bajo sesgo de alto rendimiento y bajo ruido de fase que sincroniza el relo

 

Moduladores IQ
TRF370333 — Modulador de cuadratura de 350 MHz a 4.0 GHz, tensión de modo común de 3.3 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC5688EVM — DAC5688 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC5688EVM — DAC5688 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DAC5688EVM-SW — DAC5688 EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC5688 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-8x de interpolación
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MSP-TS430QFN23X0 — MSP-TS430QFN23x0 - Placa de desarrollo destino de 40 pines para MCU MSP430F2x
Placa de evaluación
DAC5688EVM — Módulo de evaluación DAC5688

DAC5688EVM-SW — DAC5688 EVM Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 23/07/2008
Productos
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC5688 — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 800 MSPS, 1x-8x de interpolación
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MSP-TS430QFN23X0 — MSP-TS430QFN23x0 - Placa de desarrollo destino de 40 pines para MCU MSP430F2x
Placa de evaluación
DAC5688EVM — Módulo de evaluación DAC5688

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac157 or www.ti.com/lit/xx/slac157/slac157.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC157. Please update any bookmarks accordingly.
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DAC5668/88/89 EVM (Rev. A) 19/03/2010
Certificado DAC5688EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters 8/06/2008
Nota sobre la aplicación Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 2/06/2008

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Soporte de software
DAC5688EVM-SW — Software DAC5688EVM

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos