DAC8550EVM

Información general

The EVM features the DAC8550EVM digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, single channel, serial input, Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for communication. This allows easy attachment to any host microprocessor or TI DSP base system. Stacking allows a total of two channels for the DAC8550 to be used provided the frame synchronization signal is unique for each EVM board stacked.

Funciones
  • The EVM is compatible with the 5-6KINTERFACE board allowing use of the C3000 and C6000 DSPs as well as the MSP430 MCU
  • The serial interface is easily attached to TI DSP based communication systems
  • A precision +5 V reference is provided as default reference for the DAC via U3
  • Headers J2 and P2, top and bottom, pass through connectors are used for interface signals
  • The DAC outputs can be monitored through specific pins of J4 header connector
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8550 — DAC de salida de tensión, 16 bits, fallas ultrabajas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8550EVM — Módulo de evaluación DAC8550

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8550EVM — Módulo de evaluación DAC8550
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
* EVM User's guide DAC8550/51/52 EVM (Rev. A) 18/09/2006
Certificado DAC8550EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos