DAC8N-DGK-EVM

DAC8N-DGK-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DAC8N-DGK-EVM es una plataforma fácil de utilizar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento de la familia de dispositivos DAC8N. El DAC8N-DGKEVM es compatible con dispositivos con el paquete DGK. El DAC8N-DGK-EVM dispone de circuitos y puentes opcionales para configurar el dispositivo para diferentes aplicaciones. El EVM viene con un FT4232 instalado para facilitar la comunicación SPI e I2C entre el EVM y la GUI. El DAC8N041 viene instalado en el EVM.

Funciones
  • Circuito configurable para evaluar los dispositivos DAC8N con el paquete DGK
  • VDD integrado (5 V, 3.3 V y 1.8 V) con compatibilidad a través del USB
  • Referencia de 2.5 V integrada
  • El FT4232 integrado se utiliza para escribir fácilmente en el convertidor digital a analógico (DAC) con la GUI DAC8N
  • Conexiones SPI e I2C externas disponibles
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8N-DGK-EVM — Módulo de evaluación DAC8N

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8N-DGK-EVM — Módulo de evaluación DAC8N

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DAC8N-GUI — GUI for the DAC8N family EVMs

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC8N-DGK-EVM — Módulo de evaluación DAC8N

DAC8N-GUI — GUI for the DAC8N family EVMs

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 1/12/2025

GUI for the DAC8N EVMs. Supports 1 and 2 channel devices.

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC8N-DGK-EVM — Módulo de evaluación DAC8N

Información de la versión

Initial Release
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
* EVM User's guide DAC8N-DGK-EVM User's Guide PDF | HTML 5/06/2025
Certificado DAC8N-DGK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos