DEM-OPA-MSOP-2A

DEM-OPA-MSOP-2A

Haga su pedido ahora

Información general

The DEM-OPA-MSOP-2A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's dual, high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead MSOP (DGK) package.
 
For more information on these types of op amps, as well as good PCB layout techniques, see the individual op amp datasheets.


Unpopulated Circuit Board
User's Guide

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA2607-Q1 — Amp op CMOS descompensado de 50 MHz, de doble canal, con salida de carril a carril, de grado automot OPA2822 — Amplificador operacional SpeedPlus™ de banda ancha dual y ruido bajo OPA2830 — Amplificador operacional de banda ancha doble, de baja potencia y con alimentación simple OPA2832 — Amplificador operacional doble, de baja potencia, de alta velocidad y de ganancia fija OPA2834 — Amp op de ultrabaja potencia, salida de carril a carril de 50 MHz, entrada de carril negativo, retro OPA2863 — Amplificador de retroalimentación de tensión doble de baja potencia, 110 MHz, 12 V, entrada y salida OPA2891 — Amplificador operacional de 180 MHz y 0.95 nV√Hz y doble canal con distorsión armónica total (THD) u OPA2892 — Amplificador operacional de doble canal, 2 GHz, 10 V estable y 0.95 nV√Hz con distorsión armónica to THS4221 — Amplificador único y doble (THS4222) operacional de salida de carril a carril y alta velocidad, con
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-OPA-MSOP-2A — Módulo de evaluación de amplificador operacional doble para encapsulado MSOP-8

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-OPA-MSOP-2A — Módulo de evaluación de amplificador operacional doble para encapsulado MSOP-8
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
Certificado DEM-OPA-MSOP-2A EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DEM-OPA-MSOP-2A User's Guide (Rev. A) 25/05/2006

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DEM-OPA-SO-2A — Módulo de evaluación de amplificador operacional doble para encapsulado SO-8 DEM-OPA-SO-2B — Módulo de evaluación de amplificador operacional doble para encapsulado SO-8 (no inversor)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos