DM648CODECS

DM648CODECS

Descargas

Información general

TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into your application. Click GET SOFTWARE button (above) to access the most recent, tested codec versions available. Datasheets and Release Notes are on that page, as well as in each installer.

 

 

Additional Information:

Funciones

DM648 Codecs are optimized for use on TMS320DM648(tm) devices only. If you seek additional TI codecs, find those optimized for TI C64x+ core-based devices (i.e. most devices in the OMAP35x, C645x, C647x, DM646x, DM644x and DM643x families). For all additional TI codecs, go to Codecs Current Inventory.

 

DM648 Codecs offer:

  • Free, object code with production licensing
  • LINUX and WINDOWS installers
  • XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine-based test
  • NOTE: DM648 codecs are eXpressDSP™ compliant and implement XDM 0.9 interface
  • Performance data are specified in each codec Datasheet
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Códec de software

DM648CODECS — Codecs for DM648 and DM647 devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
TMS320DM647 — Procesador de medios digitales TMS320DM648 — Procesador de medios digitales
Opciones de descarga

DM648CODECS — Codecs for DM648 and DM647 devices

close
Última versión
Versión: 1.00.001
Fecha de publicación: 12/09/2010

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Encoder

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Decoder

Suma de comprobación SHA-256

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Encoder

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Decoder

Suma de comprobación SHA-256

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
TMS320DM647 — Procesador de medios digitales TMS320DM648 — Procesador de medios digitales

Documentación

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

Información de la versión

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement XDM 0.9 interface.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Códec de software
C64XPLUSCODECS — CÓDECS: video y voz, dispositivos basados en C64x+ (OMAP35x, C645x, C647x, DM646, DM644x, DM643x)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos