Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DM648CODECS

Codecs for DM648 and DM647 devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00.001
Fecha de publicación: 12/09/2010

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Encoder

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Decoder

Suma de comprobación SHA-256

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Encoder

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Decoder

Suma de comprobación SHA-256

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
TMS320DM647 — Procesador de medios digitales TMS320DM648 — Procesador de medios digitales

Documentación

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

Información de la versión

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement XDM 0.9 interface.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+