DRV81315-Q1EVM

DRV81315-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Los módulos de evaluación (EVM) DRV813xx-Q1 permiten evaluar los dispositivos DRV81315-Q1 y DRV81325-Q1. Los EVM están programados para funcionar de inmediato y comenzar a alimentar las cargas de forma directa. Los EVM muestran los encapseleccionados de los controladores de interruptor de lado bajo con R DS(ON) baja de aproximadamente 100 mΩ. El EVM también admite la conexión de resistencias de detección en cada medio puente individual, lo que habilita realizar la detección de corriente a nivel de sistema para aplicaciones como el control del motor.

Funciones
  • LDO de 3.3 V integrado para alimentación de tensión digital
  • Cabezal de señales principales con derivadores extraíbles para desconectar las señales principales que van del MCU al conductor de cargas integrado
  • Potenciómetro integrado para controlar la modulación por ancho de pulsos (PWM) de entrada
  • Puentes integrados para conectar y desconectar cada controlador
  • Tiene tres encapsulados para facilitar la evaluación
  • Amplificador de corriente integrado para medir la corriente de carga
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El DRV81315-Q1EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV81315-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV81315-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV81315-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV81315-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

DRV81315-Q1EVM-DOC-CERT — DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV81315-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV81315-Q1

DRV81315-Q1EVM-DOC-CERT — DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 31/07/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV81315-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV81315-Q1

Documentación

Información de la versión

DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV813xx-Q1 Evaluation Modules (Rev. A) PDF | HTML 23/10/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos