DRV81325-Q1EVM

DRV81325-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV813xx-Q1 permite evaluar los dispositivos DRV81315AQDDA, DRV81315QDDA, DRV81315AQDRL, DRV81325QD, DRV81325AQD y DRV81325AQDDA. Los EVM están programados para funcionar de inmediato y comenzar a alimentar las cargas de forma directa. Los EVM muestran los encapseleccionados de los controladores de interruptor de lado bajo con R DS(ON) baja de aproximadamente 100 mΩ. El EVM también admite la conexión de resistencias de detección en cada medio puente individual, lo que habilita realizar la detección de corriente a nivel de sistema para aplicaciones como el control del motor.

Funciones
  • LDO de 3.3 V integrado para alimentación de tensión digital
  • Cabezal de señales principales con derivadores extraíbles para desconectar las señales principales que van del MCU al conductor de cargas integrado
  • Potenciómetro integrado para controlar la modulación por ancho de pulsos (PWM) de entrada
  • Puentes integrados para conectar y desconectar cada controlador
  • Tiene tres encapsulados para facilitar la evaluación
  • Amplificador de corriente integrado para medir la corriente de carga
Drivers del lado de tierra
DRV81325-Q1 — Contr. lado bajo de 2 canales, 40 V de 120 mΩ, 5 A autom. con diag. de canal indep. y abraz. integ.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El DRV81325-Q1EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV81325-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV81325-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV81325-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV81325-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

DRV81325-Q1EVM-DOC-CERT — [DRV81325-Q1EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV81325-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV81325-Q1

DRV81325-Q1EVM-DOC-CERT — [DRV81325-Q1EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.00
Fecha de publicación: 8/04/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV81325-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV81325-Q1

Información de la versión

[DRV81325-Q1EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide DRV813xx-Q1EVM User's Guide PDF | HTML 12/05/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos